Publicar produtos
A5108 - Waste Disposal Unit, Sharps
SEPS2BIM

A5108 - Waste Disposal Unit, Sharps

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Um recipiente para coleta e transporte de seringas e outros materiais perfurocortantes para descontaminação e descarte. Disponível em 2 galões e 8 galões com rotor de travamento. Está em conformidade com os regulamentos da OSHA para manuseio de objetos cortantes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA5108
  • Familia de productoWaste Disposal Unit
  • Grupo de produtosSharps
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)460
  • Largura (mm)410
  • Profundidade (mm)300
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
  • Classificação IFCElemento de mobiliário