Publicar produtos
PUBLIC USE AUTOMATIC HAIR DRYER
PUBLIC USE AUTOMATIC HAIR DRYER

    PUBLIC USE AUTOMATIC HAIR DRYER

    Traduzido por Google,
    Números de peça: SC0009 e SC0009CS O secador de cabelo automático Machflow® com mangueira flexível e alça é um secador de cabelo de superfície de última geração que proporciona importante economia de energia e secagem ultra-rápida do cabelo. Soluções com um design vanguardista e com dois acabamentos diferentes (branco ou acetinado) para que os secadores se integrem facilmente na decoração. Concebidas para serem instaladas em casas de banho de muito tráfego, são unidades compactas realmente de longa duração que combinam um design bonito com um grande poder de fluxo de ar, uma alta durabilidade e características anti-vandalismo. Adequado para locais como: piscinas, centros esportivos, ginásios e resorts. Todos estes secadores de cabelo têm uma tampa inteiriça isenta de soldaduras em aço inoxidável AISI 304 e 1,5 mm de espessura que lhes confere elevada robustez. Um motor escovado de alta pressão proporciona uma fantástica saída de ar de 205 Km/h e a sua velocidade pode ser regulada manualmente através de um potenciómetro, permitindo regular o consumo de energia eléctrica. O elemento de aquecimento é protegido termicamente graças a um corte térmico auto-reinicializável e possui um interruptor “on/off” para conectá-lo ou desconectá-lo manualmente. A mangueira é confeccionada em poliuretano branco com espiral de mola de estiramento e com conector de alça em PBT (polibutileno). A alça é feita em plástico ABS resistente a impactos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSC0009x_220V
    • Familia de productoGreen-Sustainable high traffic & speed hair dryers
    • Grupo de produtosMachflow®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)330
    • Largura (mm)265
    • Profundidade (mm)170
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)5.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_62_36
    • Uniclass 2015 DescriçãoHair driers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 17
    • Título OmniclassHair Dryers
    • Código CSI UniFormat IIE
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia