Publicar produtos
Mediclinics All-in-One Wall Mounted
Mediclinics All-in-One Wall Mounted
Mediclinics All-in-One Wall Mounted
Mediclinics All-in-One Wall Mounted
Mediclinics All-in-One Wall Mounted
Mediclinics All-in-One Wall Mounted
Mediclinics All-in-One Wall Mounted
Mediclinics All-in-One Wall Mounted
Mediclinics All-in-One Wall Mounted
Mediclinics All-in-One Wall Mounted

    Mediclinics All-in-One Wall Mounted

    Traduzido por Google,

    Referências: UCM095A (acabamento em latão cromado) e UCM095AB (acabamento preto)

    O Mediclinics® All-in-one é uma torneira secadora de mãos de bancada e uma torneira dispensadora de água e sabão, tudo pronto para funcionar em conjunto como um sistema único, bonito, sem contato, higiênico e altamente eficiente.

    O Mediclinics® All-in-one foi pensado e projetado para evitar respingos de água no chão, economizar espaço e reduzir o tempo gasto no banheiro.

    Projetadas com foco em estética e desempenho, as soluções tudo-em-um da Mediclinics® são a personificação da elegância e da eficiência. Seu design inteligente, com linhas limpas e curvas elegantes, aliado à sua grande funcionalidade, rompe com todas as convenções atuais de design e funcionalidade.

    As soluções completas da Mediclinics® são ecológicas, proporcionando uma economia de mais de 73% em comparação com soluções similares disponíveis no mercado.

    As soluções tudo-em-um da Mediclinics® também são muito higiênicas, pois podem incorporar um filtro HEPA (opcional), a tecnologia “Ion Hygienic” (opcional) e um tablete aromatizador de ar (opcional).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUCM095A
    • Familia de productoWash and dry units
    • Grupo de produtosAll-in-One
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-10-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)230
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
    • Classificação IFCTerminal de fluxo

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia