Publicar produtos
Spun Aluminum Value Drain
Spun Aluminum Value Drain

    Spun Aluminum Value Drain

    Traduzido por Google,


    • Filtro de alumínio fundido.
    • Estocado em tamanhos de pastilhas 2”, 3” e 4”
    • 5” e 6” disponíveis a pedido.
    • Para uma garantia de vedação completa, este produto funciona melhor quando usado com o selo de drenagem Menzies Blue.
    • Os drenos de 3", 4", 5" e 6" são compatíveis com o Blue Drain Seal™.
    • Tamanhos personalizados e comprimentos de tubos disponíveis mediante solicitação.
    • Fixador de aço inoxidável.
    • Listado para atender aos padrões canadenses e americanos pela QAI. Atende CSA B79 e ASME A112.6.4.
    • Também disponível em TPO Direct Weld™.
    • Tubos mais longos disponíveis.


    011018

    Etiquetas do produto:
    Drenos de cuba de alumínio, dreno de alumínio, dreno aprovado, dreno de tigela, drenos de tigela, dreno de fixação, drenos de alumínio comerciais, dreno de telhado comercial, dreno de cobre, dreno personalizado, dreno de alumínio plano, dreno plano, dreno de telhado plano, dreno sem bacia, dreno de pavimentadora , Dreno do filtro, Dreno do deck, Dreno TPO, Drenos de alumínio de tamanho reduzido


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaluminum-value
    • Familia de productoFlat Roofing Products
    • Grupo de produtosSpun Aluminum Value Drains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRoofing drains
    • Código UNSPSC30151605
    • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Número OmniClass23-13 41 39 13
    • Título OmniclassRoof Drains With Strainer
    • Código CSI UniFormat IID2040
    • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage