Publicar produtos
Clamp-Tite Copper Box Scupper - TPO
Clamp-Tite Copper Box Scupper - TPO

    Clamp-Tite Copper Box Scupper - TPO

    Traduzido por Google,

    • Colar de fixação para prender a membrana ao flange.
    • Flange completo de 4″, caixa de saída de 4” x 4” x 17” com um transbordamento e caixa de limpeza.
    • A caixa de saída pode ser cortada na espessura da parede.
    • Caixas de saída mais longas disponíveis.
    • Tubo de tamanho de inserção de 3” na caixa de transbordamento e limpeza.
    • Não há necessidade de cortar um buraco de grandes dimensões para passar o embornal pela parede.
    • A caixa de descarga e limpeza do multifuncional será anexada à caixa de saída na parte externa da parede acabada.
    • Fixadores de aço inoxidável.
    • Listado para atender aos padrões canadenses e americanos pela QAI. Atende CSA B272 e IAPMO PS 64.
    • Menzies TPO Direct Weld™ para instalação rápida em TPO Roofing Systems.
    • KIT DE FILTRO DISPONÍVEL

    011018

    Etiquetas do produto:
    Embornal de alumínio, transbordamento auxiliar, embornal de caixa, dreno de transbordamento de grampo, embornal de grampo, produtos revestidos, embornal de cobre, embornal aprovado pela CSA, embornal personalizado, drenos de convés, embornal de flange, embornal de solda a quente, embornal de transbordamento, dreno de parapeito, dreno de embornal, transbordamento secundário , Revestido de olefina termoplástica, através de embornal de parede, TPO, embornal de TPO

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaclamptite-boxscupper-copper-tpo
    • Familia de productoFlat Roofing Products
    • Grupo de produtosClamp-Tite Copper Box Scupper
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCobre
    • Material secundárioThermoplastic olefin (TPO)
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRoofing drains
    • Código UNSPSC30151605
    • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Número OmniClass23-13 41 39
    • Título OmniclassRoof Drains
    • Código CSI UniFormat IID2040
    • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States