Publicar produtos
Clamp-Tite Aluminum Box Scupper

Clamp-Tite Aluminum Box Scupper

4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
Traduzido por Google,


  • Colar de fixação para prender a membrana ao flange.
  • Flange completa de 4″, caixa de saída de 4” x 4” x 17” com ladrão e caixa de limpeza.
  • A caixa de tomada pode ser cortada para se ajustar à espessura da parede.
  • Caixas de tomada mais compridas disponíveis.
  • Tubo de 3 polegadas para instalação na caixa de transbordamento e limpeza.
  • Não é necessário fazer um buraco muito grande para passar o ralo pela parede.
  • A caixa multifuncional para transbordamento e limpeza será fixada na caixa de tomada na parte externa da parede acabada.
  • Fixadores de aço inoxidável.
  • Certificado pela QAI em conformidade com as normas canadenses e americanas. Atende às normas CSA B79 e ASME A112.6.4.
  • Também disponível em TPO Direct Weld™
  • KIT DE COADOR DISPONÍVEL
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaclamptite-boxscupper-aluminum
  • Familia de productoFlat Roofing Products
  • Grupo de produtosClamp-Tite Aluminum Box Scupper
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States