• Filtro de alumínio fundido.
• Estocado em tamanhos de pastilhas de 2”, 3” e 4”.
• 5” e 6” disponíveis a pedido.
• Para total garantia de vedação, este produto funciona melhor quando usado com o Menzies Blue Drain Seal.
• Drenos de 3”, 4”, 5” e 6” são compatíveis com o Blue Drain Seal™.
• Tamanhos personalizados e comprimentos de tubos disponíveis mediante solicitação.
• Fixador em aço inoxidável.
• Listado para atender aos padrões canadenses e norte-americanos pela QAI. Atende CSA B272 e IAPMO PS 64.
• Menzies TPO Direct Weld™ para instalação rápida em TPO Roofing Systems.
• Tubos mais longos disponíveis.
011018
Etiquetas do produto:
Drenos de bacia de alumínio, Drenos de bacia, produtos revestidos, Drenos de alumínio comercial, Drenos de alumínio planos, telhado novo, Revestido de olefina termoplástica, TPO, Drenos de alumínio de tamanho inferior
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |