Publicar produtos
B Vent Spun Aluminum

B Vent Spun Aluminum

Traduzido por Google,

O respiro de alumínio girado B é um respiro de peça única sem costura projetado para fácil instalação e elimina os freios da estrutura. A ventilação B de alumínio girado vem em nove tamanhos que variam de 4″ a 12″.

• Construção sem costura de uma peça feita de alumínio de alta resistência.
• Sem costura para sistemas de cobertura com maçarico de alta temperatura.
• 8” de altura da água.
• Disponível nos tamanhos 4”, 5”, 6”, 7”, 8”, 9”, 10″, 11″ e 12″.
• Também disponível em TPO Direct Weld™.

040616

Etiquetas de produtos:
A Ventilação intermitente, Alumínio B Ventilação, B Ventilação intermitente, C Ventilação intermitente, B ventilação personalizada, Lareira intermitente, Ventilação plana B, Fornalha intermitente, Tubagem de gás intermitente, soldadura a quente intermitente, Tubagem intermitente, Pitch B Vent, Colar de tempestade, Ventilação intermitente , Tubo de ventilação Piscando, Tubos de ventilaçãoSpun B Vent



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicab-vent-aluminum
  • Familia de productoFlat Roofing Products
  • Grupo de produtosAluminum B-Vent
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States