Publicar produtos
Plumbing Stack Aluminum - Flat Welded

Plumbing Stack Aluminum - Flat Welded

Traduzido por Google,

• Tubo extrudado de alumínio pesado, HOTWELD em um flange redondo com furos pré-perfurados para fácil fixação.
• Disponível nos tamanhos 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 3”, 4”, 5”, 6”, 7″ e 8″.
• Comprimentos e diâmetros personalizados disponíveis mediante pedido especial.
• Disponível em todos os arremessos por encomenda especial.
• Listado para atender aos padrões canadenses e norte-americanos pela QAI. Atende CSA B272 e IAPMO PS 64.
• Também disponível em TPO Direct Weld™.

040716

Informação adicional:

Tubo de alumínio pesado com flange completo HOTWELD para resistir à queima.
Atende aos padrões canadenses e americanos.
Disponível em Menzies TPO Direct Weld™ para instalação rápida em TPO Roofing Systems.
Etiquetas de produtos:
5 em 1, 5 skin, Breather Flashing, Custom Plumbing Stack, Econo Cap, Electrical Flash, Electrical Pipe Flashing, Electrical Plumbing Stack, Plumbing Plumbing Stack, Lead Flashing, Lead Stack, Menzies Jack, Multi Flash, Pipe Flashing, Pitch Stack, Plumbing Flashing, Plumbing Ventilação, Ventilação de Encanamento Piscando, Macaco de Teto, Pilha Girada, Tampa Vandalismo, Tampa à Prova de Vandalismo, Ventilação Piscando, Pilha Soldada



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplumbing-stack-aluminum-flat-weld
  • Familia de productoFlat Roofing Products
  • Grupo de produtosAluminum Plumbing Stack
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States