Publicar produtos
Plumbing Stack Aluminum - Flat Welded - TPO

Plumbing Stack Aluminum - Flat Welded - TPO

Traduzido por Google,

• Revestido com TPO.
• Tubo extrudado de alumínio pesado, soldado a um flange redondo com furos pré-perfurados para fácil fixação.
• Disponíveis todos os arremessos por encomenda especial.
• Disponível nos tamanhos 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 3”, 4”, 5” (5″ é pedido especial).
• Comprimentos e diâmetros personalizados disponíveis mediante pedido especial.
• Listado para atender aos padrões canadenses e norte-americanos pela QAI. Atende CSA B272 e IAPMO PS 64.
• Menzies TPO Direct Weld™ para instalação rápida em TPO Roofing Systems.

040416

Etiquetas de produtos:
Chumbo de 2 lb, Chumbo de 3 lb, 5 em 1, 5 Pele, Pisca de Chumbo Ajustável, Pisca de Respiro, Produtos revestidos, Pisca de Chumbo Personalizado, Pilha de Encanamento Personalizado, Tampão Econo, Flash Elétrico, Pisca de Tubo Elétrico, Pisca de Chumbo Plano, Pilha de Encanamento Isolado , Tampas de chumbo, Pisca de chumbo, Pisca de encanamento de chumbo, Rolos de chumbo, Folhas de chumbo, Pilha de chumbo, Menzies Jack, Multi Flash, Pisca de tubo, Pilha de passo, Pisca de encanamento, Ventilação de encanamento, Pisca de ventilação de encanamento, Macaco de telhado, Pilha girada, Olefina termoplástica revestido, TPO, TPO intermitente, tampa antivandalismo, tampa à prova de vandalismo, ventilação intermitente, pilha soldada, chumbo de raio X



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplumbing-stack-aluminum-flat-weld-tpo
  • Familia de productoFlat Roofing Products
  • Grupo de produtosAluminum Plumbing Stack
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States