Publicar produtos
B Vent Spun Aluminum - TPO

B Vent Spun Aluminum - TPO

Traduzido por Google,


• Construção sem costura de uma peça feita de alumínio de alta resistência.
• Elimina lancis emoldurados.
• Sem costura para sistemas de cobertura com maçarico de alta temperatura.
• 8” de altura da água.
• Tamanhos disponíveis em incrementos de uma polegada de 4" a 12".
• Menzies TPO Direct Weld™ para instalação rápida em TPO Roofing Systems.

Etiquetas de produtos:
produtos revestidos, revestidos com olefina termoplástica, TPO, suprimentos de ventilação


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicab-vent-aluminum-tpo
  • Familia de productoFlat Roofing Products
  • Grupo de produtosAluminum B-Vent
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioThermoplastic olefin (TPO)
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States