• Fornece vedação completa entre as conexões do tubo de drenagem e saída.
• Evita danos no acúmulo de água ao usar drenos de inserção.
• Disponível nos tamanhos 3”, 4”, 5” e 6”.
• Chave de fenda de 24″ disponível para Blue Drain Seal™.
• Listado para atender aos padrões canadenses e norte-americanos pela QAI. Atende CSA B79 e ASME A112.6.4.
• Receba GRÁTIS uma chave de fenda de 24″ quando encomendar 6 ou mais Blue Seals. Por favor, solicite isso na caixa 'Comentários do pedido'.
082418
Etiquetas de produtos:
Conector de drenagem, junta de expansão de drenagem, vedação de drenagem, vedação de expansão, Max Flo, Maxx Flo, braçadeira MJ, vedação OMG, conector de tubo, vedação de borracha, vedação, fluxo em U
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |