Publicar produtos
Clamp-Tite Spun Aluminum Drain
Clamp-Tite Spun Aluminum Drain

    Clamp-Tite Spun Aluminum Drain

    Traduzido por Google,


      • Fixação dos parafusos do anel no anel de montagem de compressão.
      • Parafuso de aço inoxidável fixa o filtro de alumínio fundido.
      • Sem pinos verticais para interferir na membrana.
      • O suporte do anel de fixação inferior está embutido no recipiente de drenagem. Nenhum parafuso penetrando no corpo do dreno.
      • Filtro em alumínio fundido.
      • Todos os fixadores são de aço inoxidável.
      • Listado para atender aos padrões canadenses e norte-americanos pela QAI. Atende CSA B79 e ASME A112.6.4.
      • Para total garantia de vedação, este produto funciona melhor quando usado com o Menzies Blue Drain Seal.
      • Também disponível como modelo de saída No Hub.
      • Também disponível em TPO Direct Weld™.
      • Tubos mais longos disponíveis.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaclamptite-aluminum
    • Familia de productoFlat Roofing Products
    • Grupo de produtosClamp-Tite Aluminum Drains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRoofing drains
    • Código UNSPSC30151605
    • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Número OmniClass23-13 41 39 13
    • Título OmniclassRoof Drains With Strainer
    • Código CSI UniFormat IID2040
    • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage