Publicar produtos
Clamp-Tite Spun Copper Drain
Clamp-Tite Spun Copper Drain

    Clamp-Tite Spun Copper Drain

    Traduzido por Google,
    • Parafusos do anel de fixação para baixo no anel de montagem de compressão.
    • Parafuso de aço inoxidável prende o filtro de alumínio fundido.
    • Sem pinos verticais para interferir com a membrana.
    • O suporte do anel de fixação inferior está embutido no recipiente de drenagem. Nenhum parafuso penetrando no corpo do dreno.
    • Coador de alumínio fundido.
    • Todos os fixadores são de aço inoxidável.
    • Listado para atender aos padrões canadenses e americanos pela QAI. Atende CSA B79 e ASME A112.6.4.
    • Para uma garantia de vedação completa, este produto funciona melhor quando usado com o selo de drenagem Menzies Blue.
    • Também disponível como modelo de saída No Hub.
    • Também disponível em TPO Direct Weld™.
    • Tubos mais longos disponíveis.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaclamptite-copper
    • Familia de productoFlat Roofing Products
    • Grupo de produtosClamp-Tite Copper Drains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCobre
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRoofing drains
    • Código UNSPSC30151605
    • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Número OmniClass23-13 41 39 13
    • Título OmniclassRoof Drains With Strainer
    • Código CSI UniFormat IID2040
    • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage