Publicar produtos
Clamp-Tite Spun Copper Drain No Hub - TPO

Clamp-Tite Spun Copper Drain No Hub - TPO

Traduzido por Google,

• Flange com revestimento TPO.
• Fixação dos parafusos do anel no anel de montagem de compressão.
• Parafuso de aço inoxidável fixa o filtro de alumínio fundido.
• Sem pinos verticais para interferir na membrana.
• O suporte do anel de fixação inferior está embutido no recipiente de drenagem. Nenhum parafuso penetrando no corpo do dreno.
• Filtro em alumínio fundido.
• Todos os fixadores são de aço inoxidável.
• Listado para atender aos padrões canadenses e norte-americanos pela QAI. Atende CSA B272 e IAPMO PS 64.
• Para total garantia de vedação, este produto funciona melhor quando usado com o Menzies Blue Drain Seal.
• Menzies TPO Direct Weld™ para instalação rápida em TPO Roofing Systems.

011018

Etiquetas do produto:
produtos revestidos, drenos de telhado, revestidos de olefina termoplástica, TPO

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaclamptite-copper-nohub-tpo
  • Familia de productoFlat Roofing Products
  • Grupo de produtosClamp-Tite Copper Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCobre
  • Material secundárioThermoplastic olefin (TPO)
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39 13
  • Título OmniclassRoof Drains With Strainer
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States