Publicar produtos
Clamp-Tite Aluminum Flat Top Drain No Bowl
Clamp-Tite Aluminum Flat Top Drain No Bowl

    Clamp-Tite Aluminum Flat Top Drain No Bowl

    Traduzido por Google,
    • Nenhum dreno de alumínio de topo plano de tigela com anel de fixação.
    • Construção pesada para suportar o tráfego de pedestres.
    • Altura total do convés 0,56 polegadas.
    • Utilizado em áreas de tráfego pedonal em substrato de concreto.
    • Filtros altos seriam intrusivos ou inadequados.
    • Fundo plano, nenhuma tigela fica plana no concreto com furo tubular através do concreto, onde o dreno com a tigela não funcionará.
    • Mesmas conexões do dreno convencional.
    • 2″ e 3″ listados para atender aos padrões canadenses e americanos pela QAI. Atende CSA B79 e ASME A112.6.3.
    • Tubos mais longos disponíveis.

    1 10 18

    Etiquetas de produtos:
    Dreno de alumínio, dreno de convés com grampo, dreno de concreto, dreno aprovado pela CSA, dreno de convés personalizado, dreno de convés, dreno plano, dreno de topo plano, dreno de descarga, dreno de topo baixo, dreno de pátio, dreno de deck, dreno de deck de vinil, dreno caminhável



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaclamptite-flat-top-aluminum
    • Familia de productoFlat Roofing Products
    • Grupo de produtosClamp-Tite Aluminum Drains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRoofing drains
    • Código UNSPSC30151605
    • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Número OmniClass23-13 41 39 13
    • Título OmniclassRoof Drains With Strainer
    • Código CSI UniFormat IID2040
    • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage