Publicar produtos
Commerical Spun Copper Drain - TPO

Commerical Spun Copper Drain - TPO

Traduzido por Google,
  • Flange revestida com TPO.
  • Parafuso de aço inoxidável prende o filtro de alumínio fundido
  • Todos os fixadores são de aço inoxidável
  • Listado para atender aos padrões canadenses e americanos pela QAI. Atende CSA B272 e IAPMO PS 64
  • Para garantia de vedação completa, este produto funciona melhor quando usado com o selo de drenagem Menzies Blue
  • Menzies TPO Direct Weld™ para instalação rápida em TPO Roofing Systems
  • Tubos mais longos disponíveis

011018

Etiquetas do produto:
produtos revestidos, drenos de telhado, revestidos de olefina termoplástica, TPO


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacommercial-copper-tpo
  • Familia de productoFlat Roofing Products
  • Grupo de produtosCommercial Copper Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCobre
  • Material secundárioThermoplastic olefin (TPO)
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39 13
  • Título OmniclassRoof Drains With Strainer
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States