Publicar produtos
Aluminum / Steel Perforated Return Grille - Model RP/SRP
METALAIRE

Aluminum / Steel Perforated Return Grille - Model RP/SRP

2.6 de 5 estrelas2.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,

As grades de retorno ou exaustão de alumínio perfurado da série RP são projetadas para se misturar em qualquer aplicação de teto ou parede lateral e fornecer uma aparência arquitetônica limpa e organizada.

  • Ideal para aplicações de retorno/exaustão que requerem baixas quedas de pressão e baixo ruído.
  • O RP também está disponível em aço, modelo SRP
Especificação
  • Models:

    Surface Mount (-1 Border)
    RP-1 Aluminum
    SRP-1 Steel
    Lay-In Mount (-6 Border)
    RP-6 Aluminum
    SRP-6 Steel

    Finish:

    01 - White
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill Finish (Aluminum construction only)
    28 - Custom Colors (color matching required)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAluminum-Steel-Perforated-Return-Grille-RP-SRP
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de produtosGrilles & Registers
  • Data de publicação2020-11-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniclassCeiling Ventilation Diffusers
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC