Publicar produtos
Aluminum / Steel Spiral Duct Supply Grille - Model 4004P
METALAIRE

Aluminum / Steel Spiral Duct Supply Grille - Model 4004P

Traduzido por Google,

Os modelos 4004P (alumínio) e 4004SP (aço galvanizado) oferecem desempenho superior em aplicações de dutos expostos, oferecendo uma aparência limpa e de baixo perfil.

  • As lâminas dianteiras são verticais
  • As unidades podem ser facilmente instaladas em diâmetros de dutos redondos de 10" a 48"
  • As vedações de gaxeta integrais fornecem um ajuste perfeito ao duto redondo
  • As unidades incluem extrator integrado para permitir balanceamento preciso e fluxo de ar uniforme
  • O modelo 4004P é todo em alumínio
    O modelo 4004SP é de construção em aço galvanizado
Especificação
  • Models
    4004P Aluminum - Double Deflection Supply
    4004SP Galvanized Steel - Double Deflection Supply
    4000PFS Aluminum - Perforated Supply
    4000SPFS Galvanized Steel - Perforated Supply
    4000PFR Aluminum - Perforated Return
    4000SPFR Galvanized Steel - Perforated Return

    Finish
    01 - White (Aluminum only)
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill (Galvanized only)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAluminum-Steel-Spiral-Duct-Supply-Grille-4004P
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de produtosGrilles & Registers
  • Data de publicação2020-11-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniclassCeiling Ventilation Diffusers
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC