Publicar produtos
Bypass Terminal Unit with Sound Attenuator - BP-600
METALAIRE

Bypass Terminal Unit with Sound Attenuator - BP-600

Traduzido por Google,

Os Terminais Aéreos Bypass Metalaire BP-600 são usados para obter o fornecimento de volume de ar variável de ar condicionado para um espaço ou zona onde existam manipuladores de ar de volume constante. O controle de volume de ar variável é obtido direcionando o fluxo de ar para o espaço ou para uma porta de desvio em resposta direta a um sinal do termostato do ambiente. Um quadrante de travamento no amortecedor de balanceamento de entrada determina o fluxo total de ar através da caixa.

  • Capacidades que variam de 200-4.000 CFM em 6 tamanhos
  • O conjunto do amortecedor inclui um amortecedor de caixa galvanizado de ½” de espessura, proporcionando rigidez superior e fechamento para controle preciso sem o uso de articulação interna.
  • Um volume constante de ar é fornecido pelo terminal aéreo, mas quantidades variáveis são fornecidas ao espaço e ao plenum de desvio
  • Controles pneumáticos, elétricos ou analógicos disponíveis
Especificação
    • Casing constructed of 22 ga. galvanized steel
    • BP-600 available in 6 unit sizes to handle 200-4,000 CFM
    • Damper assembly includes a galvanized single ½” thick box damper providing superior rigidity and close off for accurate control without the use of internal linkage. 
    • Insulation is 1/2" thick, 1.5 lb/ft3 dual density coated fiberglass that complies with NFPA 90A, ASTM C-665, and UL-181 requirements
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
    • Integral locking quadrant 
    • AHRI Certified, ETL listed, UL 1995,  Complies with NFPA 90A and UL 181
    • All BP-600 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • ½” 1.5lbs fiberglass
    • ½” 1.5lbs foil faced
    • ½” Thermopure closed cell foam

    Other options available:

    • Hanger brackets
    • Custom options


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBypass-Terminal-Unit-Sound-Attenuator-BP-600
  • Familia de productoAir Terminal Units
  • Grupo de produtosSingle Duct Air Terminals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoConstant volume boxes
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Constant-Air-Volume Units
  • Número OmniClass23-33 41 17 11
  • Título OmniclassConstant Volume Air Terminal Units
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC