Publicar produtos
Commercial/Industrial Drum Louver for Spiral Duct Mount - Model RL-SP
METALAIRE

Commercial/Industrial Drum Louver for Spiral Duct Mount - Model RL-SP

Traduzido por Google,

A persiana do tambor RL-SP permite a entrega de um jato ou padrão de ar difuso na instalação de dutos em espiral. Eles são totalmente ajustáveis tanto na horizontal (através de defletores de palhetas) quanto na vertical (através do tambor rotativo) para fornecer ar primário de alimentação quando necessário em aplicações comerciais e industriais.

  • Pode ser ajustado horizontalmente para fornecer um jato primário de fluxo direto para lances longos (em deflexão de 0°) ou um padrão difuso de ar primário para lances curtos com maior dispersão (em deflexões de 15° e 30°).
  • O tambor cilíndrico permite que o ar primário seja direcionado verticalmente dentro de um arco de 60°.
  • A configuração de fluxo duplo disponível permite dividir o fluxo de ar de alimentação através de palhetas ajustáveis (RL-SP-DF)
  • Disponível até 48" de comprimento e é para uso em tubo espiral de 12" a 48".
  • Construção em alumínio
Especificação
  • Models:
    RL-SP  Single Vane
    RL-SP-DF Dual Flow

    Finish:
    01 White
    02 Satin Silver
    03 Black
    24 Mill Finish
    28 Custom Colors (color match required)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCommercial-Industrial-Drum-Louver-RL-SP
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de produtosGrilles & Registers
  • Data de publicação2020-11-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11
  • Título OmniclassVentilation Diffusers
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC