Publicar produtos
Curved Blade Supply Grilles & Registers - Model L
METALAIRE

Curved Blade Supply Grilles & Registers - Model L

Traduzido por Google,

As grades e registros de lâminas curvas de alumínio ajustáveis da série L são uma solução econômica para aplicações que exigem instalações de teto ou parede lateral com padrões de ar direcionais.

  • A Série L está disponível com padrões de ar direcionais de 1 via, 2 vias, 2 vias opostas, 3 vias e 4 vias
  • A série L é construída em alumínio com lâminas curvas ajustáveis, permitindo o ajuste de direções de ar totalmente horizontais a totalmente verticais
  • As unidades estão disponíveis com uma ampla gama de opções e acessórios, como amortecedores de lâminas opostas, grade de equalização L9 e estrutura de gesso
Especificação
  • Models
    Surface Mount (-1 Border)

    L-1 One-Way Long Blades
    S-1 One-Way Short Blades
    LT-1 Two-Way Long Blades
    ST-1 Two-Way Short Blades
    LTC-1 Two-Way Corner Blow Pattern
    LTC-3-1 Three-Way Corner Blow Pattern
    LS3-1 Three-Way Blow Pattern
    LS4-1 Four-Way Blow Pattern
    LV-1 One-Way Long Blades with Rear Vertical Blades
    SH-1 One-Way Short Blades with Rear Horizontal Blades
    LTV-1 Two-Way Long Blades with Rear Vertical Blades
    STH-1 Two-Way Short Blades with Rear Horizontal Blades
    Surface Mount (-1 Border) with Multi-Shutter Damper
    LM-1 One-Way Long Blades
    SM-1 One-Way Short Blades
    LTM-1 Two-Way Long Blades
    STM-1 Two-Way Short Blades
    LMH-1 One-Way Long Blades
    LTMH-1 Two-Way Long Blades
    LTCM-1 One-Way Corner Blow
    LTC3M-1 Three-Way Corner Blow
    LS3M-1 Three-Way Blow
    LS4M-1 Four-Way Blow
    Lay-In Mount (-6 Border)
    L-6 One-Way Long Blades
    S-6 One-Way Short Blades
    LT-6 Two-Way Long Blades
    ST-6 Two-Way Short Blades
    LTC-6 Two-Way Corner Blow Pattern
    LTC3-6 Three-Way Corner Blow Pattern
    LS3-6 Three-Way Blow Pattern
    LS4-6 Four-Way Blow Pattern
    LV-6 One-Way Long Blades with Rear Vertical Blades
    SH-6 One-Way Short Blades with Rear Horizontal Blades
    LTV-6 Two-Way Long Blades with Rear Vertical Blades
    STH-6 Two-Way Short Blades with Rear Horizontal Blades

    Finish
    01 - White
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill Finish (Aluminum construction only)
    28 - Custom Colors (color matching required)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCurved-Blade-Supply-Grilles-and-Registers-L
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de produtosGrilles & Registers
  • Data de publicação2020-11-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniclassCeiling Ventilation Diffusers
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC