Publicar produtos
Double Duct Air Terminal Unit - DD500
METALAIRE

Double Duct Air Terminal Unit - DD500

Traduzido por Google,

As unidades terminais de ar Metalaire DD-500 são projetadas para regular o fluxo de ar condicionado em um sistema de distribuição de ar de duto duplo. Tanto o ar aquecido quanto o resfriado são fornecidos ao terminal aéreo e misturados em um plenum fornecido por outros para atingir a temperatura de descarga desejada.

  • Capacidades que variam de 80 a 4.400 CFM em vários tamanhos de unidades
  • Certificado AHRI, listado ETL, UL 1995, em conformidade com NFPA 90A e UL 181
  • Controles pneumáticos, elétricos, analógicos ou digitais diretos disponíveis
  • Tamanhos de entrada desiguais estão disponíveis como opção
Especificação
    • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • Mechanically fastened damper assembly shall be double layer, 18 gauge equivalent, galvanized steel with integral blade seal (<1% at 3.0" wg static pressure)
    • Multi-quadrant, averaging flow sensor for highly accurate (+/-5%) flow readings with varying inlet duct configurations after certified balancer has balanced terminal
    • Rectangular discharge with slip and drive duct connection
    • 22 ga. galvanized steel casing, mechanically sealed for low leakage construction
    • NEMA 1 rated control enclosure for both hot and cold decks with stand-off to prevent penetration of casing
    • Full range of options and accessories available including liners, heating coils, access doors, attenuators, etc.
    • All DD-500 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • ½” or 1” 1.5lbs fiberglass
    • ½”, ¾”, or 1” 1.5lbs foil faced
    • ½” or 1” Thermopure closed cell foam
    • ½” or 1” Fiberglass with solid metal double walled

    Access Doors

    • Damper 
    • Inlet sensor
    • Hot water coil
    • Electric heat

    Other options available:

    • 5 different control enclosures
    • 4 different handing configurations
    • 3 different outlet connections 
    • Hanger brackets
    • 4 different transformers
    • Custom options
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDouble-Duct-Air-Terminal-Unit-DD500
  • Familia de productoAir Terminal Units
  • Grupo de produtosDual Duct Air Terminal Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoConstant volume boxes
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Constant-Air-Volume Units
  • Número OmniClass23-33 41 17 11
  • Título OmniclassConstant Volume Air Terminal Units
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC