Publicar produtos
Eggcrate Return Grille - Extruded Aluminum Sidewall/Ceiling - Model CC5
METALAIRE

Eggcrate Return Grille - Extruded Aluminum Sidewall/Ceiling - Model CC5

4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
Traduzido por Google,

As grelhas de retorno e exaustão do núcleo cúbico de alumínio da Série CC são projetadas para fornecer baixas quedas de pressão e baixos níveis de ruído. Está disponível em várias configurações de núcleo e estilos de borda diferentes.

  • A Série CC é uma excelente escolha para aplicações de alta capacidade que exigem queda de pressão e ruído mínimos.
  • Disponível com vários tamanhos de núcleo - cubo de 1/2" x 1/2" x 1/2" (CC5), cubo de 1/2" x 1/2" x 1" (CC15) e cubo de 1" x 1" x 1" cubo (CC1)
  • A construção padrão é de alumínio. Também disponível com estrutura de aço.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaExtruded-Aluminum-Sidewall-Ceiling-Return-Grille-CC5
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de produtosGrilles & Registers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniclassCeiling Ventilation Diffusers
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC