Publicar produtos
Laminar Flow Environmental/Hospital Supply Diffuser - Model HPL
METALAIRE

Laminar Flow Environmental/Hospital Supply Diffuser - Model HPL

Traduzido por Google,

Os difusores de fluxo laminar HPL-CL são projetados para distribuição de ar de suprimento em ambientes críticos, como salas de cirurgia de hospitais e salas limpas. Os difusores são projetados para fornecer um "pistão" vertical de baixa velocidade de ar condicionado.

  • O difusor de fluxo laminar HPL-CL é fácil de limpar e esterilizar. A face e o conjunto do núcleo podem ser removidos da face para limpeza. Com a face e o conjunto do núcleo removidos, o interior do backpan e o colar de entrada estão livres de obstruções e de fácil acesso
  • O difusor está disponível com uma escolha de três áreas livres para a face perfurada: 23%, 40% e 51% maximizando a gama de capacidades para o HPL. O HPL também está disponível em construção de alumínio ou aço inoxidável
Especificação
  • Models
    HPL-CL-AL-1 Aluminum Surface Mount
    HPL-CL-SA-1 Stainless Steel Face/Aluminum Backpan Surface Mount
    HPL-CL-SS-1 Stainless Steel Surface Mount
    HPL-CL-AL-6 Aluminum T-bar
    HPL-CL-SA-6 Stainless Steel Face/Aluminum Backpan T-bar
    HPL-CL-SS-6 Stainless Steel T-bar
    HPL-CL-AL-6M Aluminum T-bar Metric
    HPL-CL-SA-6M Stainless Steel Face/Aluminum Backpan T-bar Metric
    HPL-CL-SS-6M Stainless Steel T-bar Metric

    Finish
    01 White
    23 Satin Polish (Stainless Steel only)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLaminar-Flow-Environmental-Hospital-Supply-Diffuser-HPL
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de produtosCritical Environment Products
  • Data de publicação2020-11-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniclassCeiling Ventilation Diffusers
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC