Publicar produtos
Low Profile Parallel Fan Powered Terminal with Hot Water Reheat on Discharge - FVL-600
METALAIRE

Low Profile Parallel Fan Powered Terminal with Hot Water Reheat on Discharge - FVL-600

Traduzido por Google,

A unidade terminal alimentada por ventilador paralelo modelo FVL-600 da Metalaire foi projetada para fornecer conforto superior às zonas por operação de ventilador paralelo intermitente. O ar primário condicionado é variado durante o resfriamento enquanto o ventilador é ligado durante o aquecimento. O ar primário não passa pelo ventilador. O modelo FVL-600 foi projetado com altura reduzida para aplicações em tetos com pouca folga.

  • Capacidades que variam de 200-2.500 CFM em 3 tamanhos de revestimento
  • Altura reduzida para aplicações de baixa folga
  • Certificado AHRI, listado ETL, UL 1995, em conformidade com NFPA 90A e UL 181
  • Controles pneumáticos, elétricos, analógicos ou digitais diretos disponíveis
Especificação
    • Single speed high efficiency PSC motor with SCR motor speed control
    • Field adjustable baffles, top and bottom, for balancing
    • Large bottom access panel provided for easy motor/blower servicing
    • Gasketed back draft damper to minimize leakage in cooling mode
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • All metal constructed inlet flow sensor with extra balancing taps
    • NEMA 1 rated control enclosure with stand-off to prevent penetration of casing
    • Full range of options and accessories available including liners, heating coils, access doors, attenuators, etc.
    • All FVL-600 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • ½” 1.5lbs fiberglass
    • ¾”, or 1” 1.5lbs foil faced
    • ½” or 1” Thermopure closed cell foam

    Access Doors

    • Damper
    • Motor/Blower
    • Inlet sensor
    • Hot water coil
    • Electric heat

    Other options available:

    • 5 different control enclosures
    • 4 different handing configurations
    • 3 different outlet connections 
    • Hanger brackets
    • 4 different transformers
    • Multiple how water coil options
    • Multiple electric heat options
    • Custom options


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLow-Profile-Parallel-Fan-Powered-Terminal-Hot-Water-Discharge-FVL-600
  • Familia de productoAir Terminal Units
  • Grupo de produtosFan Powered Air Terminal Units - Variable Volume
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniclassCeiling Ventilation Diffusers
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC