Publicar produtos
Low Profile Series Fan Powered Terminal Unit - Electric Reheat - FCL-600
METALAIRE

Low Profile Series Fan Powered Terminal Unit - Electric Reheat - FCL-600

Traduzido por Google,

A unidade terminal alimentada por ventilador da série FCL-600 modelo FCL-600 da Metalaire foi projetada para fornecer um equilíbrio entre operação silenciosa, espaço mínimo e uma ampla faixa de vazão com altura reduzida para aplicações de teto com pouca folga. Cada FCL inclui um painel de acesso rígido inferior. Esses painéis fáceis de remover fornecem acesso para permitir a manutenção sem problemas do motor do ventilador e do conjunto do ventilador. Motores comutados eletronicamente (ECM) opcionais estão disponíveis para minimizar o uso de energia.

  • Capacidades que variam de 340-1.800 CFM em 2 tamanhos de caixa
  • Altura reduzida para aplicações de baixa folga
  • Certificado AHRI, listado ETL, UL 1995, em conformidade com NFPA 90A e UL 181
  • Água quente ou calor elétrico disponível para aplicações de reaquecimento
Especificação
    • Single speed high efficiency PSC motor with SCR motor speed control
    • Field adjustable baffles, top and bottom, for balancing
    • Large bottom access panel provided for easy motor/blower servicing
    • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • Mechanically fastened damper assembly shall be double layer, 18 gauge equivalent, galvanized steel with integral blade seal (<1% at 3.0" wg static pressure)
    • All metal constructed inlet flow sensor with extra balancing taps
    • NEMA 1 rated control enclosure with stand-off to prevent penetration of casing
    • Full range of options and accessories available including liners, heating coils, access doors, attenuators, etc.
    • All FCL-600 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • ½” 1.5lbs fiberglass
    • ¾” 1.5lbs foil faced
    • ½” or 1” Thermopure closed cell foam

    Access Doors

    • Damper
    • Motor/Blower
    • Inlet sensor
    • Hot water coil
    • Electric heat

    Other options available:

    • 5 different control enclosures
    • 4 different handing configurations
    • 3 different outlet connections 
    • Hanger brackets
    • 4 different transformers
    • ECM Motors
    • Multiple how water coil options
    • Multiple electric heat options
    • Custom options


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLow-Profile-Series-Fan-Powered-Terminal-Unit-Electric-Reheat-FCL-600
  • Familia de productoAir Terminal Units
  • Grupo de produtosFan Powered Air Terminal Units - Constant Volume
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniclassCeiling Ventilation Diffusers
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC