Publicar produtos
Radial Discharge Pattern Critical Environment Diffuser - Model HRD
Radial Discharge Pattern Critical Environment Diffuser - Model HRD
    METALAIRE

    Radial Discharge Pattern Critical Environment Diffuser - Model HRD

    Traduzido por Google,

    Os difusores de padrão de descarga radial HRD-CL são projetados para distribuição de ar de suprimento em ambientes críticos, como laboratórios de química e salas limpas. Os difusores são projetados para fornecer uma baixa velocidade de ar condicionado em um padrão radial do teto.

    • Padrão de ar radial de baixa velocidade
    • Disponível em 90° ou 180° de alcance
    • Face facilmente removível para facilitar a limpeza e esterilização
    • Escolha de alumínio, face de aço inoxidável e tampa traseira de alumínio, ou toda a construção de aço inoxidável
    • Disponível em estilos de estrutura de montagem em superfície ou barra em T
    • Amortecedor de entrada opcional
    Especificação
    • Models
      HRD-CL-AL-1 Aluminum Surface Mount
      HRD-CL-SA-1 Stainless Steel Face/Aluminum Backpan Surface Mount
      HRD-CL-SS-1 Stainless Steel Surface Mount
      HRD-CL-AL-6 Aluminum T-bar
      HRD-CL-SA-6 Stainless Steel Face/Aluminum Backpan T-bar
      HRD-CL-SS-6 Stainless Steel T-bar
      HRD-CL-AL-6M Aluminum T-bar Metric
      HRD-CL-SA-6M Stainless Steel Face/Aluminum Backpan T-bar Metric
      HRD-CL-SS-6M Stainless Steel T-bar Metric

      Finish
      01 White
      23 Satin Polish (Stainless Steel only)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRadial-Discharge-Pattern-Critical-Environment-Diffuser-HRD
    • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
    • Grupo de produtosCritical Environment Products
    • Data de publicação2020-11-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Nome UNSPSCAir diffusers
    • Código UNSPSC40101505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11 11
    • Título OmniclassCeiling Ventilation Diffusers
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC