Publicar produtos
Round Retrofit Terminal - RT-500
METALAIRE

Round Retrofit Terminal - RT-500

Traduzido por Google,

Os terminais de ar retrofit da série Metalaire RT-500 são projetados para regular o fluxo de ar condicionado em sistemas de distribuição de ar de duto simples ou duplo. Eles também podem ser usados para fornecer pressões positivas ou negativas em aplicações de capuz de fluxo de laboratório. A série RT-500 está pronta para ser instalada em dutos existentes em frente a um antigo terminal aéreo. A unidade terminal apresenta o amortecedor de terminal aéreo Série TH-500 comprovado e com baixo vazamento.

  • Capacidades que variam de 80-4.200 CFM em 6 tamanhos
  • Prontamente instalado em dutos existentes com modificações mínimas de dutos
  • Controles pneumáticos, elétricos, analógicos ou digitais diretos disponíveis
  • Recomendado para uso em sistemas de dutos com pressão estática de até 3” wg
Especificação
    • Control components are shipped piped and wired
    • Recommended for use in duct systems with static pressure up to 3" water gauge
    • RT-500 is available in six sizes from 6" to 16" to handle 80 CFM – 4,200 CFM.
    • 22 ga. galvanized steel casing, mechanically sealed, low leakage construction.
    • Mechanically fastened damper assembly shall be double layer, 18 gauge equivalent, galvanized steel with integral blade seal (<1% at 3.0" wg static pressure).
    • Optional factory calibrated job-specific controls.
    • Multi-quadrant, averaging flow sensor for highly accurate (+/-5%) flow readings with varying inlet duct configurations after certified balancer has balanced terminal.
    • Easily accessible, steel balancing taps.
    • External control cabinet with offset mounting plate as standard.
    • RT-500 has beaded inlet and discharge for added rigidity and aids in secure flex duct connections

    Options available:

    • Custom options


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRound-Retrofit-Terminal-RT-500
  • Familia de productoAir Terminal Units
  • Grupo de produtosDual Duct Air Terminal Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoConstant volume boxes
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Constant-Air-Volume Units
  • Número OmniClass23-33 41 17 11
  • Título OmniclassConstant Volume Air Terminal Units
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC