Publicar produtos
Short Mixing Ultra Low Leakage Dual Duct Air Terminal Unit - DS600 ECO
METALAIRE

Short Mixing Ultra Low Leakage Dual Duct Air Terminal Unit - DS600 ECO

Traduzido por Google,

Os terminais de duto duplo de mistura curta Metalaire DS-600 são projetados para regular o fluxo de ar condicionado e/ou ar externo em sistemas de distribuição de ar. Tanto o ar condicionado aquecido e resfriado quanto o ar condicionado aquecido ou resfriado e o ar externo são fornecidos ao terminal de ar e misturados em um plenum integral para atingir a temperatura de descarga desejada. O modelo DS-600 foi projetado para fornecer mistura superior em uma proporção de mistura de 1:20.

  • Capacidades que variam de 40 a 4.100 CFM em vários tamanhos de unidades
  • Certificado AHRI, listado ETL, UL 1995, em conformidade com NFPA 90A e UL 181
  • Controles pneumáticos, elétricos, analógicos ou digitais diretos disponíveis
  • Tamanhos de entrada desiguais estão disponíveis como opção
Especificação
    • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • External control cabinets for hot and cold deck with offset mounting plate
    • Optional factory calibrated controls per each job requirement
    • Externally accessible steel balancing taps
    • 22 ga. galvanized steel casing, mechanically sealed for low leakage construction
    • NEMA 1 rated control enclosure for both hot and cold decks with stand-off to prevent penetration of casing
    • Industry leading 1:20 mixing ratio in short format mixing boxes
    • All DS-600 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • ½” or 1” 1.5lbs fiberglass
    • ½”, ¾”, or 1” 1.5lbs foil faced
    • ½” or 1” Thermopure closed cell foam
    • ½” or 1” Fiberglass with solid metal double walled

    Access Doors

    • Damper 
    • Inlet sensor

    Other options available:

    • 5 different control enclosures
    • 2 different handing configurations
    • 3 different outlet connections 
    • Hanger brackets
    • 4 different transformers
    • Custom options


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaShort-Mixing-Ultra-Low-Leakage-Dual-Duct-Air-Terminal-Unit-DS600-ECO
  • Familia de productoAir Terminal Units
  • Grupo de produtosDual Duct Air Terminal Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoConstant volume boxes
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Constant-Air-Volume Units
  • Número OmniClass23-33 41 17 11
  • Título OmniclassConstant Volume Air Terminal Units
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC