Publicar produtos
Single Duct Air Terminal - Sizes 520-524 - TH-500
METALAIRE

Single Duct Air Terminal - Sizes 520-524 - TH-500

Traduzido por Google,

O modelo Metalaire TH-500 é a unidade terminal VAV mais simples e amplamente utilizada. Seus componentes básicos são uma caixa de chapa metálica isolada, amortecedor de entrada redondo, medidor de vazão e saída retangular. Sua principal função é regular o fluxo de ar para um espaço ocupado. Quando necessário, o Metalaire TH-500 pode ser fornecido com uma bobina de aquecimento na descarga da unidade para proporcionar o reaquecimento.

  • Capacidades que variam de 80-7.270 CFM em 10 tamanhos
  • Certificado AHRI, listado ETL, UL 1995, em conformidade com NFPA 90A e UL 181
  • Controles pneumáticos, elétricos, analógicos ou digitais diretos disponíveis
  • Água quente ou calor elétrico disponível para aplicações de reaquecimento
Especificação
    • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • Mechanically fastened damper assembly shall be double layer, 18 gauge equivalent, galvanized steel with integral blade seal (<1% at 3.0" wg static pressure)
    • All metal constructed inlet flow sensor with extra balancing taps
    • Rectangular discharge with slip and drive duct connection
    • 22 ga. galvanized steel casing, mechanically sealed for low leakage construction
    • NEMA 1 rated control enclosure with stand-off to prevent penetration of casing
    • Full range of options and accessories available including liners, heating coils, access doors, attenuators, etc.
    • All TH-500 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • ½” or 1” 1.5lbs fiberglass
    • ½”, ¾”, or 1” 1.5lbs foil faced
    • ½” or 1” Thermopure closed cell foam
    • ½” or 1” Fiberglass with solid metal double walled

    Access Doors

    • Damper 
    • Inlet sensor
    • Hot water coil
    • Electric heat

    Other options available:

    • 5 different control enclosures
    • 4 different handing configurations
    • 3 different outlet connections 
    • Hanger brackets
    • 4 different transformers
    • Multiple how water coil options
    • Multiple electric heat options
    • Custom options


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSingle-Duct-Air-Terminal-Unit-Sizes-520-524-TH-500
  • Familia de productoAir Terminal Units
  • Grupo de produtosSingle Duct Air Terminals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoConstant volume boxes
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Constant-Air-Volume Units
  • Número OmniClass23-33 41 17 11
  • Título OmniclassConstant Volume Air Terminal Units
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC