Publicar produtos
Ultra Quiet Series Fan Powered Air Terminal Unit with Electric Reheat - FCQ-700
Ultra Quiet Series Fan Powered Air Terminal Unit with Electric Reheat - FCQ-700
Ultra Quiet Series Fan Powered Air Terminal Unit with Electric Reheat - FCQ-700
    METALAIRE

    Ultra Quiet Series Fan Powered Air Terminal Unit with Electric Reheat - FCQ-700

    Traduzido por Google,

    O ATU com ventilador da série Metalaire modelo FCQ-700 foi projetado para fornecer níveis de ruído que são os melhores do mercado. Todos os seis modelos da linha de produtos FCQ incluem atenuadores de entrada e saída sintonizados exclusivamente. O FCQ inclui uma tela de dispersão de fluxo interna projetada especificamente para fornecer conversão acústica de baixa frequência. Os atenuadores FCQ aumentam o comprimento total, não a largura, facilitando a instalação e o acesso.

    • Capacidades que variam de 200-4.400 CFM em 6 tamanhos de revestimento
    • Certificado AHRI, listado ETL, UL 1995, em conformidade com NFPA 90A e UL 181
    • Uma das caixas VAV mais silenciosas da indústria
    • Água quente ou calor elétrico disponível para aplicações de reaquecimento
    Especificação
      • Single speed high efficiency PSC motor with SCR motor speed control
      • Field adjustable baffles, top and bottom, for balancing
      • Large top and bottom access panels which allow units to be rotated in the field eliminating left-hand/right-hand issues.
      • Units includes industry leading tuned inlet and discharge attenuators
      • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
      • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
      • All metal constructed inlet flow sensor with extra balancing taps
      • NEMA 1 rated control enclosure with stand-off to prevent penetration of casing
      • Full range of options and accessories available including liners, heating coils, access doors, attenuators, etc.
      • All FCQ-700 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

      Liners

      • 1” 1.5lbs fiberglass
      • ¾”, or 1” 1.5lbs foil faced
      • 1” Thermopure closed cell foam

      Access Doors

      • Damper
      • Motor/Blower
      • Inlet sensor
      • Hot water coil
      • Electric heat

      Other options available:

      • 5 different control enclosures
      • 4 different handing configurations
      • 3 different outlet connections 
      • Hanger brackets
      • 4 different transformers
      • ECM Motors
      • Multiple how water coil options
      • Multiple electric heat options
      • Custom options


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUltra-Quiet-Series-Fan-Powered-Air-Terminal-Unit-Electric-Reheat-FCQ-700
    • Familia de productoAir Terminal Units
    • Grupo de produtosFan Powered Air Terminal Units - Constant Volume
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Nome UNSPSCAir diffusers
    • Código UNSPSC40101505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11 11
    • Título OmniclassCeiling Ventilation Diffusers
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC