Publicar produtos
Ultra Quiet Series Fan Powered Air Terminal Unit with Hot Water Reheat - FCQ-700
METALAIRE

Ultra Quiet Series Fan Powered Air Terminal Unit with Hot Water Reheat - FCQ-700

Traduzido por Google,

O ATU com ventilador da série Metalaire modelo FCQ-700 foi projetado para fornecer níveis de ruído que são os melhores do mercado. Todos os seis modelos da linha de produtos FCQ incluem atenuadores de entrada e saída sintonizados exclusivamente. O FCQ inclui uma tela de dispersão de fluxo interna projetada especificamente para fornecer conversão acústica de baixa frequência. Os atenuadores FCQ aumentam o comprimento total, não a largura, facilitando a instalação e o acesso.

  • Capacidades que variam de 200-4.400 CFM em 6 tamanhos de revestimento
  • Certificado AHRI, listado ETL, UL 1995, em conformidade com NFPA 90A e UL 181
  • Uma das caixas VAV mais silenciosas da indústria
  • Água quente ou calor elétrico disponível para aplicações de reaquecimento
Especificação
    • Single speed high efficiency PSC motor with SCR motor speed control
    • Field adjustable baffles, top and bottom, for balancing
    • Large top and bottom access panels which allow units to be rotated in the field eliminating left-hand/right-hand issues.
    • Units includes industry leading tuned inlet and discharge attenuators
    • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • All metal constructed inlet flow sensor with extra balancing taps
    • NEMA 1 rated control enclosure with stand-off to prevent penetration of casing
    • Full range of options and accessories available including liners, heating coils, access doors, attenuators, etc.
    • All FCQ-700 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • 1” 1.5lbs fiberglass
    • ¾”, or 1” 1.5lbs foil faced
    • 1” Thermopure closed cell foam

    Access Doors

    • Damper
    • Motor/Blower
    • Inlet sensor
    • Hot water coil
    • Electric heat

    Other options available:

    • 5 different control enclosures
    • 4 different handing configurations
    • 3 different outlet connections 
    • Hanger brackets
    • 4 different transformers
    • ECM Motors
    • Multiple how water coil options
    • Multiple electric heat options
    • Custom options


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUltra-Quiet-Series-Fan-Powered-Air-Terminal-Unit-Hot-Water-Reheat-FCQ-700
  • Familia de productoAir Terminal Units
  • Grupo de produtosFan Powered Air Terminal Units - Constant Volume
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniclassCeiling Ventilation Diffusers
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC