Publicar produtos
AERO RECYCLING LITTER BIN
AERO RECYCLING LITTER BIN
AERO RECYCLING LITTER BIN
    Metalco

    AERO RECYCLING LITTER BIN

    Traduzido por Google,
    "AERO é um contentor de reciclagem em aço com tampa superior em alumínio. A sua linha simples e limpa adapta-se perfeitamente a estações de transportes públicos e aeroportos. O AERO está disponível com 3 ou 4 contentores internos ou com compartimento oculto para extintor de incêndio. O externo os gráficos podem ser personalizados de acordo com as necessidades do cliente."
    Especificação
    • "AERO A3 L 990 x W 484 x H 800 | 75 Kg AERO A4 L 1170 x W 525 x H 800 | 98 Kg AERO AVF L 1170 x W 525 x H 800 | 95 Kg AERO Q L 600 x W 600 x H 805 | 58 Kg"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAERO
    • Familia de productoAERO
    • Grupo de produtosAERO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoRecycling bins
    • Número OmniClass23-27 59 13
    • Título OmniclassRecycling Bins