Publicar produtos
Superwall HF sandwich panel
Superwall HF sandwich panel
Superwall HF sandwich panel
Superwall HF sandwich panel
Superwall HF sandwich panel
Superwall HF sandwich panel
    Metecno

    Superwall HF sandwich panel

    3.8 de 5 estrelas3.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O painel sanduíche Superwall® HF com uma chapa de aço externa microperfilada, um núcleo de lã mineral não combustível e uma geometria de junta para fixação oculta é o mais adequado para atender aos requisitos sofisticados atuais para fachadas de alta qualidade. Os painéis podem ser colocados na vertical ou na horizontal e - dependendo da espessura do isolamento - podem atingir uma resistência ao fogo até 90 minutos. Além disso, os painéis Superwall® HF apresentam um excelente comportamento de isolamento acústico. Para edifícios expostos a ventos fortes, recomenda-se a instalação horizontal de vão único, pelo que os parafusos de fixação visíveis eventualmente necessários podem ser cobertos por perfis de pilastra. Devido ao grande número de combinações com outros painéis do nosso portfólio com núcleo de isolamento de poliuretano ou lã de vidro, é possível atingir os requisitos de segurança contra incêndio, acústicos e térmicos de uma só vez sem qualquer impacto visual. Consulte o nosso manual técnico detalhado para obter mais informações.
    Especificação
    • Core thicknesses: 80, 100, 120, 150, 200 mm

      Weight: 19,5 - 32,7 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 1,79 - 4,52 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,539 - 0,218 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,566 - 0,222 W/m²K (depending on core thickness)

      CE Marking (DIN EN 14509) and DIBt-Approval

      Reaction to fire: A2-s1, d0

      Thermal conductivity λ: 0,044 W/mK

      Sound insulation R: 30 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 25 μm (Polyester)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasuperwall-hf
    • Familia de productoWall Panel
    • Grupo de produtosStone Wool Insulation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-09
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioLã de Pedra
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated wall panels
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 17
    • Título OmniclassComposite Wall Panels
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia