Publicar produtos
Metfiber ECO Wall Sound panel
Metfiber ECO Wall Sound panel
Metfiber ECO Wall Sound panel
Metfiber ECO Wall Sound panel
Metfiber ECO Wall Sound panel
Metfiber ECO Wall Sound panel
Metfiber ECO Wall Sound panel
Metfiber ECO Wall Sound panel
Metfiber ECO Wall Sound panel
    Metecno

    Metfiber ECO Wall Sound panel

    Traduzido por Google,
    Metfiber® Eco Wall Sound com núcleo isolante de lã de vidro é a solução para edifícios com altos requisitos de isolamento acústico e absorção sonora. O design da folha interna perfurada melhora substancialmente a acústica da sala. Este sistema (patenteado pela Metecno) utiliza um material de lã especial como proteção contra gotejamento entre a folha interna e o núcleo de lã de vidro. Além das excelentes propriedades acústicas, a lã de vidro utilizada neste produto é composta por 80% de material reciclado, contribuindo significativamente para a economia de recursos naturais e tornando o produto um material de construção ecológico. Geralmente usado como teto ou parede divisória, o Metfiber® Eco Wall Sound também pode ser usado como parede externa em casos específicos, embora geralmente não seja recomendado aplicar este painel em prédios aquecidos ou com alta umidade. Para obter informações adicionais, consulte nosso manual técnico detalhado.
    Especificação
    • Core thicknesses: 100, 120, 150, 200, 240 mm

      Weight: 14,7 - 23,1 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 2,54 - 6,12 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,370 - 0,161 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,380 - 0,162 W/m²K (depending on core thickness)

      Thermal conductivity λ: 0,039 W/mK

      Sound insulation R: 34 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 25 μm (Polyester)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicametfiber-eco-wall-sound
    • Familia de productoWall Panel
    • Grupo de produtosGlass Wool Insulation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-09
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioLã de vidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated wall panels
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 17
    • Título OmniclassComposite Wall Panels
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls