Publicar produtos
Superwall ML sandwich panel
Superwall ML sandwich panel
Superwall ML sandwich panel
Superwall ML sandwich panel
Superwall ML sandwich panel
Superwall ML sandwich panel
    Metecno

    Superwall ML sandwich panel

    Traduzido por Google,
    O painel sanduíche Superwall® ML com uma chapa de aço externa microperfilada e uma geometria de junta para fixação oculta é mais adequado para atender aos requisitos sofisticados atuais de fachadas de alta qualidade. A conexão resistente ao cisalhamento das folhas de cobertura juntamente com a resistência à compressão do núcleo de isolamento possibilita amplas larguras de suporte para instalação vertical e horizontal. Para edifícios expostos a ventos fortes, recomenda-se a instalação horizontal de vão único, pelo que provavelmente os parafusos de fixação visíveis necessários podem ser cobertos por perfis de pilastra. A folha interna é opcionalmente gravada em estuque para reduzir possíveis efeitos de espelho na superfície. Uma tira de vedação não deslocável espumada na junta longitudinal proporciona resistência à chuva e ao vento. Juntamente com o revestimento orgânico das chapas de aço, isso garante uma proteção eficiente contra todos os tipos de intempéries. Para aplicações avançadas, estão disponíveis sistemas de revestimento adicionais. Consulte o nosso manual técnico detalhado para obter mais informações.
    Especificação
    • Core thicknesses: 60, 80, 100, 120, 150, 160 mm

      Weight: 11,8 - 15,8 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 2,46 - 6,63 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,400 - 0,147 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,442 - 0,150 W/m²K (depending on core thickness)

      CE Marking (DIN EN 14509) and DIBt-Approval

      Reaction to fire: B-s3, d0

      Thermal conductivity λ: 0,024 W/mK

      Sound insulation R: 25 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 15 μm (DU)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasuperwall-ml
    • Familia de productoWall Panel
    • Grupo de produtosPUR/PIR Insulation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-09
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated wall panels
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 17
    • Título OmniclassComposite Wall Panels
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls