Publicar produtos
Métisse EKO - Acoustic Insulation
Métisse EKO - Acoustic Insulation
    Métisse

    Métisse EKO - Acoustic Insulation

    Traduzido por Google,

    CORREÇÃO ACÚSTICA POR EXCELÊNCIA

    Métisse® [eko] é recomendado para corrigir a acústica de ambientes minimizando fenômenos de eco ou para criar isolamento acústico com espessura mínima entre 2 ambientes contínuos: rolo ou painel.

    Métisse® [eko] é um verdadeiro fonoabsorvente, que pode ser utilizado no campo da correção acústica de salas, devido à sua elevada capacidade de fonoabsorção. Este módulo pode ser projetado para ser integrado nos seguintes modelos: bochechas de móveis, molduras de parede, molduras de parede, molduras de móveis verticais...

    Especificação
    • Product: 

      • PANEL: Thickness: 45mm. Standard width: 600mm. Length: 1200mm
      • ROLL: Thickness: 20mm. Standard width: 1200mm. Length: 14m

      Composition:

      • 85% recycled textiles (including minimum content of 70% of cotton)
      • 15% polyester binder
      • Fireproof, anti-fungal and anti-bacterial treatment in the heart of the fibre

      Performance:

      • ACOUSTIC: 

      20 mm when laid flat on a substrate: αw = up to 0.50 (NEN-EN ISO 354:2003)
      NRC up to 0.70

      20 mm vertical installation in a room: αw = up to 0.45 (NEN-EN ISO 354:2003)
      NRC = up to 0,70

      45 mm when laid flat on a substrate: αw= up to 0.90 (ISO 11654)
      NRC up to 1.00 (ASTM - C423)

      45 mm vertical installation in a room: αw = up to 0.70
      NRC = up to 0.80 (ASTM - C423)

      45 mm: Resistivity to air flow: AFr 10

      • THERMIC:

      Thermal conductivity:

      λ = 45 mm: 0.038 - factory tested not certified
      λ 20 mm = 0.038 - factory tested not certified

      • MECHANIC: 

      Density: 45 kg/m3

      • ORGANIC: Fungal resistance : 

      0.8% anti-fungal treatment to the core of the fibre.

      • FIRE:

      Product only: Fibres treated with a 10% flame retardant to the heart of the fibre

      Product only: Euroclass D

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicametisse-eko
      • Familia de productoInsulation
      • Grupo de produtosSound Insulation
      • TipoMaterial de construção
      • Data de publicação2023-01-26
      • Número de edição1
      • Altura (mm)45
      • Largura (mm)600
      • Profundidade (mm)1200
      Relacionado
      • Peso líquido (Kg)0.27
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
      • Número OmniClass23-13 25 21
      • Título OmniclassSound Isolation Insulation

      Disponibilidade da região

      Europa