Sinta a música — mente, corpo e alma.
Todo o poder
Ao combinar um único driver totalmente novo de 21 polegadas com quatro bobinas de voz a um potente amplificador Classe D, o 2100-LFC produz uma saída acústica linear adequada para as aplicações mais potentes, mas atinge esse desempenho comparável em um alto-falante muito mais leve e estreito.
Baixas frias e claras
O sistema autoalimentado do 2100-LFC inclui resfriamento ativo não apenas para o amplificador, mas também para o conjunto magnético e de bobina móvel, para garantir uma resposta linear, mesmo com o material de programa mais exigente e prolongado.
Hertz que você pode sentir
A resposta estendida de 30 a 125 Hz do 2100-LFC combina perfeitamente com os alto-falantes PANTHER, ampliando o alcance e proporcionando a melhor experiência sonora para os fãs da primeira fila até os assentos mais distantes.
Recursos para dias
Opções de hardware descomplicadas oferecem a flexibilidade de configurar o 2100-LFC de acordo com as especificações exatas do seu sistema: empilhe-o no chão ou no chão. Instale-o em configurações padrão ou cardioide. Os acessórios incluem estruturas com rodízios para transporte eficiente e kits de grade para transportar até 16 gabinetes.
Além disso, com a transição de toda a tecnologia audiovisual para um ambiente em rede, o PANTHER e o 2100-LFC agora compõem o primeiro sistema de line array de grande escala e largura de banda completa a oferecer áudio digital com protocolo de Milão, juntamente com telemetria de monitoramento abrangente, tudo conectado diretamente a cada caixa acústica. Essa capacidade total de rede, aliada ao novo software de conexão e monitoramento Nebra da Meyer Sound, permite uma configuração rápida do sistema e um monitoramento abrangente de todos os seus parâmetros.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |