Publicar produtos
750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element
750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element
750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element
750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element
750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element
750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element
750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element
750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element
750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element

    750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element

    Traduzido por Google,

    O elemento compacto de controle de baixa frequência 750-LFC da Meyer Sound reproduz baixas frequências em níveis de saída altos e contínuos com distorção extremamente baixa. O 750-LFC oferece a mesma linearidade sonora que o elemento de controle de baixa frequência 900-LFC da Meyer Sound em um gabinete menor e mais leve, tornando-o ideal para a construção de sistemas escaláveis para atender a aplicações portáteis ou instalações fixas de qualquer tamanho.

    CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

    • Gabinete compacto com dimensões reduzidas e extraordinária relação potência/tamanho
    • Saída de alta potência de pico com distorção extremamente baixa
    • Excepcional linearidade, reprodução transitória e clareza de baixa frequência
    • Design autoalimentado para configuração simplificada e maior confiabilidade
    • Empilhável e voável em matrizes regulares e cardióides com opções de splay
    • Receptáculo de montagem em poste integral para facilitar o emparelhamento com alto-falantes da série LINA ou ULTRA

    FORMULÁRIOS

    • Controle de baixa frequência escalável para aplicações turísticas ou corporativas, ou instalações fixas
    • Clubes, teatros, templos religiosos, AV corporativo e parques temáticos
    • Complemento de baixa frequência para sistemas LINA, LEOPARD e ULTRA


    Especificação
    • The loudspeaker shall be a compact, self-powered, linear, low-distortion, low-frequency control element and shall be capable of flown,

      ground-stacked, and cardioid configurations. Its transducer shall be one 15 in dual-coil long-excursion cone driver with 2 Ω nominal impedance.

      The loudspeaker shall incorporate internal processing and a 2-channel, open-loop, class D amplifier. Processing shall include equalization, phase correction, and driver protection. Performance specifications for a typical production unit shall be as follows: operating frequency range shall be 35–125 Hz; frequency range shall be 37–110 Hz ±4 dB (measured in half-space with pink noise at 4 m, 1/3-octave frequency resolution); phase response shall be 43 Hz–110 Hz ±30°; linear peak SPL shall be 130.5 dB, measured in half-space with M-noise at 4 m referred to 1 m.

      Audio connectors shall be XLR 3-pin, female with male loop, accommodating balanced audio, or XLR 5-pin, accommodating both balanced audio and RMS.

      The internal power supply shall perform EMI filtering, soft current turn-on, and surge suppression. Power requirements shall be nominal 100, 110, or 230 V AC line current at 50–60 Hz. UL and CE operating voltage range shall be 100–240 V AC at 50–60 Hz. AC power connectors for input and loop output shall be powerCON 20.

      Maximum long-term continuous current draw shall be 5.3 A rms at 115 V AC, 2.7 A rms at 230 V AC, and 6.2 A rms at 100 V AC.

      The loudspeaker shall accommodate an optional RMS remote monitoring system module.

      Components shall be mounted in an optimally tuned, vented enclosure constructed of premium multi-ply birch with a slightly textured black finish. Optional rigging for the enclosure shall include end frames with captive GuideALinks for linking units in vertical arrays with 0°, 1.5°, 3.25°, or 4.75° splay angles. The front protective grille shall be powder-coated, hex-stamped steel with acoustical black mesh.

      Dimensions shall be 21.80 inches (554 mm) wide x 20.30 inches (515 mm) high x 20.88 inches (530 mm) deep. Dimensions with optional rigging shall be 21.55 inches (547 mm) wide x 20.43 inches (519 mm) high x 20.88 inches (530 mm) deep. Weight shall be 89 lbs (40.3 kg). Weight with optional rigging shall be 105 lbs (47.6 kg). 

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound 750-LFC

      Keyword: Subwoofer, Subwoofers, Loudspeaker, Loudspeakers

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicameyersound-750-lfc
    • Familia de productoSubwoofers
    • Grupo de produtosLF Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)20.43
    • Largura (polegadas)21.55
    • Profundidade (polegadas)20.88
    Relacionado
    • Material principalBétula
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)105
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201427 24 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers