Publicar produtos
HMS-15 Cinema Surround Loudspeakers
HMS-15 Cinema Surround Loudspeakers
HMS-15 Cinema Surround Loudspeakers

    HMS-15 Cinema Surround Loudspeakers

    Traduzido por Google,

    Os transdutores do HMS-15 incluem um driver de cone de baixa frequência e longa excursão de 15 polegadas e um driver de compressão de alta frequência de diafragma de 3 polegadas em uma buzina de 80 graus horizontal por 50 graus vertical de diretividade constante. O HMS-15 requer dois canais de alimentação CC de uma fonte de alimentação externa MPS-488HP ou MPS-482HP. O modelo HMS-15AC está disponível para instalações alimentadas por CA.

    O HMS-15AC é uma versão alimentada por CA do HMS-15. Sua fonte de alimentação Intelligent AC™ fornece seleção automática de tensão, filtragem EMI, ativação de corrente suave e supressão de surto. O HMS-15AC está disponível opcionalmente com seu próprio módulo de sistema de monitoramento remoto RMS™ integrado para monitoramento abrangente dos parâmetros do alto-falante de um computador baseado em Mac ou Windows.

    Recursos e benefícios

    • Fidelidade excepcional e desempenho estendido de alta frequência
    • A buzina de diretividade constante produz uma resposta uniforme em toda a área de cobertura
    • Integração perfeita com alto-falantes de canal de tela Acheron e subwoofers de cinema X-800C e X-400C
    • Amplitude extraordinariamente plana e resposta de fase para precisão tonal
    • A energia IntelligentDC oferece a flexibilidade de longos cabos para HMS-5, HMS-10, HMS-12 e HMS-15 sem conduítes
    • As opções de montagem opcionais fornecem várias configurações para fixação em paredes, tetos ou grampos suspensos

    Soluções

    • Cinemas e teatros
    • Salas de triagem
    • Mixagem surround para instalações de produção e pós-produção
    • Teatros particulares sofisticados
    • Aplicações envolventes envolventes
    Especificação
    • HMS-15
      The loudspeaker shall be a self-powered, full-range system with an onboard 2-channel amplifier and internal processing that shall include equalization, phase correction, signal division, and driver protection. Transducers shall include one 15-inch long-excursion cone driver and one 3-inch diaphragm compression driver. The crossover point shall be 680 Hz.

      Performance specifications, measured at 1/3-octave resolution, for a typical production unit shall be: operating frequency range, 50 Hz to 18 kHz; phase response, 290 Hz – 18 kHz ±45 degrees; linear peak SPL, measured with pink noise, 128.5 dB at 1 meter, free field. Coverage shall be 80-degree horizontal by 50-degree vertical.

      The loudspeaker shall be equipped with dual Phoenix 5-pin male connectors (two pins for DC power and three pins for balanced audio). Power requirements for the loudspeaker shall be a Meyer Sound MPS‑488HP IntelligentDC power supply. 

      Components shall be mounted in a multi-ply hardwood enclosure with a black textured finish. The cabinet shall include rear and side attachment points for optional mounting. The grille shall be an acoustically transparent, detachable, black cloth-covered frame. Dimensions for the loudspeaker shall be 19.00 inches wide x 29.10 inches high x 12.50 inches deep (483 mm x 739 mm x 318 mm) without mounting bracket. Weight shall be 60 lbs (27.2 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound HMS‑15. 

      HMS-15AC
      The loudspeaker shall be a self-powered, full-range system with an onboard 2-channel amplifier and internal processing that shall include equalization, phase correction, signal division, and driver protection. Transducers shall include one 15-inch long-excursion cone driver and one 3-inch diaphragm compression driver. The crossover point shall be 680 Hz.

      Performance specifications, measured at 1/3-octave resolution, for a typical production unit shall be: operating frequency range, 50 Hz to 18 kHz; phase response, 290 Hz – 18 kHz ±45 degrees; linear peak SPL, measured with pink noise, 128.5 dB at 1 meter, free field. Coverage shall be 80-degree horizontal by 50-degree vertical.

      Audio connectors shall be XLR 3-pin, female and male, accommodating balanced audio, or XLR 5-pin, accommodating both balanced audio and RMS. The internal power supply shall perform automatic voltage selection, EMI filtering, soft current turn-on, and surge suppression. Power requirements shall be nominal 100, 110, or 230 V AC line current at 50–60 Hz. UL and CE operating voltage range shall be 100–240 V AC at 50–60 Hz. Maximum long-term continuous current draw shall be 1.3 A rms at 115 V AC, 0.7 rms at 230 V AC, and 1.5 A rms at 100 V AC. AC power connectors shall be powerCON 20 with loop output. The loudspeaker shall optionally include the RMS remote monitoring system module.

      Components shall be mounted in a multi-ply hardwood enclosure with a black textured finish. The cabinet shall include rear and side attachment points for optional mounting. The grille shall be an acoustically transparent, detachable, black cloth-covered frame. Dimensions for the loudspeaker shall be 19.00 inches wide x 29.10 inches high x 12.50 inches deep (483 mm x 739 mm x 318 mm) without mounting bracket. Weight shall be 64 lbs (29.0 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound HMS‑15AC.

      Keyword: Cinema, Surround, Loudspeaker, Loudspeakers

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicameyersound-hms-15
    • Familia de productoLoudspeakers
    • Grupo de produtosULTRA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-12
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)29.1
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)12.5
    Relacionado
    • Material principalBétula
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201427 24 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers