Publicar produtos
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker

    LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    O alto-falante linear compacto LINA™ se destaca no desempenho do conjunto, ao mesmo tempo em que oferece um headroom excepcional de alta frequência, coerência de fase e cobertura consistente. Seu peso leve e tamanho pequeno são ideais para locais que exigem um sistema de matriz curvilínea de baixo perfil, alta potência e fidelidade excepcional, como pequenos teatros, parques temáticos, templos religiosos e sistemas AV.

    Características e benefícios

    • O tamanho reduzido e a largura estreita são ideais para locais pequenos e aplicações de preenchimento
    • Incrível relação potência/tamanho
    • Excepcional linearidade e reprodução transiente em qualquer nível, alta potência de pico e distorção extremamente baixa
    • Autoalimentado para simplificar a configuração e aumentar a confiabilidade
    • Aparelhamento flexível para matrizes voadas e empilhadas no solo
    • Fácil integração com o alto-falante de matriz de linha LEOPARD da Meyer Sound e os elementos de controle de baixa frequência 750-LFC e 900-LFC

    Formulários

    • Pequenos teatros e casas de culto
    • Produções de turismo, salões de baile e AV corporativo
    • Parques temáticos
    • Cobertura frontal e sob a varanda
    • Enchimento lateral para sistemas LEOPARD
    Especificação
    • The loudspeaker shall be a compact, self-powered, linear, low-distortion, line array loudspeaker. Its transducers shall include two 6.5 in long-excursion cone drivers and one 3 in diaphragm compression driver coupled to a constant-directivity horn through a patented REM manifold. 

      The loudspeaker shall incorporate internal processing and a 3-channel, class D amplifier. Processing shall include equalization, phase correction, driver protection, and signal division. Performance specifications for a typical production unit shall be as follows, measured at 1/3-octave resolution: operating frequency range shall be 65  Hz–18  kHz; phase response shall be 100 Hz–18 kHz ±45 degrees; linear peak SPL shall be 132 dB, measured free-field with M-noise at 4 m referred to 1 m. Audio connectors shall be XLR 3-pin, female and male, accommodating balanced audio, or XLR 5-pin, accommodating both balanced audio and RMS. 

      The internal power supply shall perform EMI filtering, soft current turn-on, and surge suppression. Power requirements shall be nominal 100, 110, or 230 V AC line current at 50–60 Hz. UL and CE operating voltage range shall be 100–240 V AC at 50–60 Hz. 

      AC power connectors for input and loop output shall be powerCON  20. Maximum long-term continuous current draw shall be 2.3 A rms at 115 V AC, 1.16 A rms at 230 V AC, and 2.8 A rms at 100 V AC. The loudspeaker shall accommodate an optional RMS remote monitoring system module.

      Components shall be mounted in an optimally tuned, vented enclosure constructed of premium multi-ply birch with a slightly textured black finish. The enclosure shall include end-frames with captive GuideALinks to link units in a vertical array at splay angles from 1 to 11 degrees. The front protective grille shall be powder-coated, hex-stamped steel with acoustical black mesh.

      Dimensions shall be 20.27 in (515 mm) wide x 8.38 in (213 mm) high x 15.32 in (389 mm) deep. Weight shall be 43 lb (19.5 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound LINA.

      Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicameyersound-lina
    • Familia de productoLoudspeakers
    • Grupo de produtosLine Array
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.38
    • Largura (polegadas)20.27
    • Profundidade (polegadas)15.32
    Relacionado
    • Material principalBétula
    • Material secundárioMadeira compensada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)43
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201427 24 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers