Publicar produtos
USW-121P - High-Output Subwoofer

USW-121P - High-Output Subwoofer

Traduzido por Google,

O alto-falante deverá ser um sistema de subgraves linear, de baixa distorção e autoamplificado. Seu transdutor deverá ser um único driver de cone de 21 polegadas com longa excursão.

O alto-falante deverá incorporar processamento interno e um amplificador Classe D de 2 canais. Os circuitos de proteção deverão incluir limitação TruPower. A entrada de áudio analógica deverá ser balanceada eletronicamente com impedância de 10 kΩ e aceitar um sinal nominal de 0 dBV (1,0 V rms). Os conectores de áudio analógico deverão ser conectores XLR Neutrik True Outdoor Protection (TOP) de 3 pinos, tanto macho quanto fêmea. O formato de entrada de áudio digital deverá ser AES67 e os conectores deverão ser Neutrik etherCON TOP.

As especificações de desempenho para uma unidade de produção típica devem ser as seguintes:

  • Faixa de frequência operacional — 20 Hz – 125 Hz (-10 dB) medida em meio espaço com ruído rosa a 4 m, resolução de frequência de 1/3 de oitava.
  • Resposta de fase — 28-110 Hz ±30 graus
  • Níveis máximos de som linear do AES75 — 136 dBZpk, 125 dBZ, com um nível de entrada RMS de +4,4 dBV para analógico e -17,8 dBFS para digital, medido em meio espaço a 4 metros, com referência a 1 metro.

A fonte de alimentação interna deverá realizar filtragem EMI, ativação suave da corrente e supressão de surtos. Os requisitos de alimentação deverão ser de 200 a 240 V CA, 50 a 60 Hz. A potência deverá ser de 800 W em regime contínuo de longa duração (>10 segundos) e 2400 W em picos (<1 segundo). O conector de alimentação CA deverá ser um Neutrik powerCON TRUE1 com proteção TOP (True Outdoor Protection). O alto-falante deverá incluir uma função de monitoramento por telemetria via rede Ethernet.

Os componentes devem ser montados em uma caixa ventilada e otimizada, construída em madeira compensada de bétula de alta qualidade e revestida com um acabamento preto levemente texturizado. A grade de proteção frontal opcional deve ser de aço estampado com pintura eletrostática a pó. A classificação IP deve ser IP55 quando a versão OT for especificada e os cabos conectados forem terminados com conectores Neutrik TOP ou quando as tampas de vedação dos conectores estiverem instaladas.

As dimensões deverão ser 52,00 pol (1321 mm) de largura, 27,50 pol (698 mm) de altura e 24,50 pol (622 mm) de profundidade.

O peso deverá ser de 198 lb (89,8 kg).

O alto-falante deverá ser o Meyer Sound Laboratories USW-121P.

Especificação
  • ACOUSTICAL

    Operating Frequency Range1

    20 Hz - 125 Hz (-10dB)

    Frequency Response2

    23 Hz - 105 Hz ±4 dB

    Phase Response

    28 Hz – 110 Hz ±30°

    AES75 Maximum Linear Sound Levels

    136 dBZpk, 125 dBZ at an RMS input level of +4.4 dBV for analog and -17.8 dBFS for digital, measured in half-space at 4 meters, referenced to 1 meter.

    Coverage

    360° (single unit), varies with the number of units and configuration

    TRANSDUCERS

    Low Frequency

    One 21‑inch long‑excursion cone driver; 4Ω nominal impedance

    PHYSICAL

    Dimensions

    W: 52.00 in (1321 mm) x H: 27.50 in (698 mm) x D: 24.50 in (622 mm)

    Weight

    89.8 kg (198 lb)

    Enclosure

    Premium multi-ply birch, slightly textured black finish. The OT version includes additional treatment of the cabinet wood.

    Protective Grille

    Powder-coated, stamped steel. The OT version includes stainless steel mesh behind the grille.

    Rigging

    10 x M8 x 1.25 mm accessory attachment points: six (6) on left side; four (4) on right side

    IEC Ingress Protection Rating (IP Rating)

    OT version is IP55 rated when connected to cables terminated with Neutrik TOP connectors.

    AC POWER

    Connector

    Neutrik powerCON TRUE1 TOP (True Outdoor Protection)

    Operating Voltage Range

    200 – 240 V AC, 50 or 60 Hz

    POWER CONSUMPTION

    Max Long-Term Continuous Power

    800 W maximum long-term continuous ( >10 seconds), 2400 W burst <1 second)

    ANALOG AUDIO INPUT3

    Connectors

    Neutrik XLR 3-pin TOP (True Outdoor Protection) female input with male loop output

    DIGITAL AUDIO INPUT3

    Connectors

    Neutrik etherCON TOP (True Outdoor Protection)

    Digital Format

    AES67, SMPTE 2110 Compliant

    MONITORING

    Remote Product Monitoring

    RPM data is transmitted via the Ethernet port and displayed in software.

    USER DSP

    User-Controlled Signal Processing

    Type 3P input module features GEN‑1 technology, embedding the signal processing of a Galileo GALAXY output channel in the loudspeaker, controlled via Nebra software.

    On-board processing includes:

    • 10-band parametric EQ
    • U-shaping filters
    • polarity
    • delay
    • gain
    • mute
    • high and low-pass filters
    • product integration
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUSW-121P
  • Familia de productoSubwoofers
  • Grupo de produtosHigh-Output Subwoofer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201427 24 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers