Publicar produtos
USW-210P - Compact Narrow Subwoofer

USW-210P - Compact Narrow Subwoofer

Traduzido por Google,

Subwoofer compacto e estreito USW-210P

O USW-210P oferece resposta estendida em baixas frequências em um gabinete fino e discreto, ideal para instalações com espaço limitado. Seu design com dois drivers iguala ou supera a potência de sistemas típicos de 12 polegadas, enquanto um painel de conectores inclinado permite a montagem embutida na parede com apenas 30 cm de profundidade.

Operando de 30 a 140 Hz com um SPL máximo de 126 dB (M-ruído3, meio espaço, 4 m), o USW-210P utiliza o mesmo design de porta de alta eficiência do 1100-LFC. Um amplificador Classe D de dois canais fornece processamento integrado para proteção, correção de frequência e fase. O Intelligent AC™ gerencia a seleção de tensão, a filtragem EMI e a supressão de surtos.

O monitoramento RMS™ opcional permite diagnósticos em tempo real através do software Compass®. O gabinete em madeira compensada de bétula inclui uma grade de aço, com proteção contra intempéries e acabamentos personalizados disponíveis. As opções de montagem incluem pontos M8 para suportes em U e uma placa de base opcional para orientação vertical.

Características e benefícios

  • Alta relação potência/tamanho
  • Com um design discreto e versátil, permite a instalação tanto na vertical quanto na horizontal.
  • Com apenas 30 centímetros de profundidade, incluindo os conectores, encaixa-se em espaços arquitetônicos compactos.
  • Saída limpa e com baixa distorção devido à sua porta de baixa velocidade do ar.

Aplicações

  • Instalação comercial
  • Reforço de som teatral
  • Casas de culto
  • Salas de conferência
  • home theater de alta qualidade
  • sistemas AV
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUSW-210P
  • Familia de productoSubwoofers
  • Grupo de produtosCompact Narrow Subwoofer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201427 24 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers