Publicar produtos
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
    Midmark

    Midmark® Dental Chair - CH-1000-001

    Traduzido por Google,

    Projetada para oferecer o posicionamento ergonômico ideal para você, sua equipe e seus pacientes, a cadeira odontológica Midmark traz o design centrado no ser humano para o consultório odontológico. Construída sobre uma plataforma única e flexível, a cadeira permite que você escolha a configuração e as opções que melhor se adaptam às suas preferências, tornando os recursos de alto nível padrão em todas as configurações.

    Melhorar o acesso

    • Um ajuste vertical excepcional de 19 polegadas (48 cm) com menos de 6 polegadas (15 cm) de deslocamento horizontal proporciona suporte a uma postura de trabalho ergonômica tanto na posição sentada quanto em pé.
    • A rotação da cadeira em até 30° para a esquerda/direita ajuda a melhorar o acesso para clínicos destros e canhotos, otimizando o espaço da sala de atendimento.
    • Com capacidade máxima de peso de 227 kg (500 lb) e assentos com largura generosa, o atendimento é inclusivo para pacientes de diferentes tamanhos e formatos corporais.

    Elevar o conforto

    • O aquecimento e a massagem opcionais ajudam a reduzir a ansiedade do paciente, proporcionando uma experiência serena e relaxante, semelhante a um spa, que supera as expectativas em um consultório odontológico.
    • Um apoio de cabeça com dupla articulação ajuda a sustentar confortavelmente a cabeça e o pescoço do paciente durante o tratamento.
    • O encosto ajustável opcional sobe e desce para ajudar a apoiar confortavelmente pacientes de diferentes alturas.

    Simplifique a segurança

    • O sistema de proteção contra colisões integrado interrompe o movimento descendente e eleva ligeiramente a cadeira caso um obstáculo seja encontrado, ajudando a proteger pessoas, equipamentos e o ambiente da sala de atendimento.
    • Estofados sem costuras ou com costuras mínimas ajudam a simplificar a limpeza e a desinfecção, reduzindo as frestas onde sujeira, detritos e patógenos podem se acumular.

    Otimizar o desempenho

    • A conectividade Midmark Smart View ™ permite atualizações e melhorias de software projetadas para ajudar a prevenir problemas, minimizar o tempo de inatividade e manter seu equipamento funcionando da melhor maneira possível.
    Especificação
    • Weights:

      Base Weight of Chair: 305 lb (138.4 kg)

      Shipping Weight: 420 lb (190.5 kg)

      Max Patient Weight: 500 lb (226.8 kg)

      Power Cord Length: 5' or 12' (1.52 m or 3.66 m)

      Electrical & Operation:

      Electrical Rating: 120 V~, 60 Hz, 8 A

      Duty Cycle: Intermittent Operation (Back and Base Actuators: 30 s ON/5 min OFF)

      Fuses:

      F1 and F2 (Line Input): F 8A H, 250 V

      F3 (Motors): T 6.3A L, 250 V

      Classifications: Class I, Type B Applied Part

      Certifications & Compliance:

      ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012 + A2:2021

      CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14 (R2022)

      IEC 60601-1-6:2010 + A1:2013 + A2:2020

      CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1-6:11 / A2:21 (R2021)

      IEC 80601-2-60:2019

      CSA C22.2 No. 80601-2-60:23

      (Applies to: PX1 Foot Control)

      Compliance:

      IEC 60601-1-2:2014 + A1:2020

      IEC TS 60601-4-2:2024

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadental-chair-ch-1000-001
    • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
    • Grupo de produtosPower Procedures Tables & Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMedical chairs and couches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 70
    • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Seating
    • Número OmniClass23-25 00 00
    • Título OmniclassMedical and Laboratory Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States