Publicar produtos
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
    Midmark

    Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001

    Traduzido por Google,

    Projetado para um posicionamento confiável, maior segurança da linha d'água e integração perfeita, o Sistema de Administração Odontológica Midmark ajuda a fornecer cuidados seguros e excepcionais com precisão ergonômica e controle.

    Suporte à Ergonomia

    • As opções de configuração ajudam a manter os instrumentos ao alcance, favorecendo uma postura e movimentos saudáveis.

    Aumentar a segurança

    • Tubulações de água com área de superfície interna minimizada ajudam a inibir a formação e a disseminação de biofilme.
    • O conjunto do coletor mantém a água fresca em circulação para ajudar a prevenir a estagnação e a formação de biofilme.
    • As opções de prevenção e tratamento de biofilmes ajudam a melhorar a prevenção de infecções — cuja eficácia foi comprovada por testes realizados de acordo com a norma ISO 16954.

    Simplifique o fluxo de trabalho

    • As conexões rápidas para água e ar simplificam os ajustes diários, a lavagem de rotina e a manutenção.
    • Os controles de água de fácil acesso permitem o gerenciamento independente da peça de mão e maior precisão.

    Otimizar o desempenho

    • Conectividade Midmark Smart View ™ – Permite atualizações e melhorias de software projetadas para ajudar a prevenir problemas, minimizar o tempo de inatividade e manter seu equipamento funcionando da melhor maneira possível.
    Especificação
    • Mounting Configurations:

      Left/Right Chair-Mounted – Doctor-Only Unit

      Chair-Mounted – Assistant-Only Unit

      12 O’Clock Cabinet-Mounted – Doctor + Assistant Unit

      12 O’Clock Cabinet-Mounted – Assistant-Only Unit

      12 O’Clock Column-Mounted – Doctor + Assistant Unit

      Handpiece Capacity:

      Supports 4 or 6 handpiece positions (configuration dependent)

      Independent coolant water control for each handpiece

      Water System:

      Self-contained water bottle: 2 L

      Facility water connection: Available

      Recommended water pressure: 40–50 psi

      Max. water flow rate: 1.25 GPM

      Water hardness limit: 10 ppm TDS

      Designed to support cartridge-based dental waterline treatment systems

      Air System:

      Facility air supply requirement: 80–100 psi

      Drive air flow: 60 Nl/min @ 45 psi

      Coolant air flow: 1.5 Nl/min @ 35 psi

      Individual drive air adjustment for each handpiece

      Controls + Integration:

      Touchpad controls for chair positioning (when connected)

      Supports cure-safe lighting mode with Midmark Dental LED Light

      Manual air and water shutoff valves at point of input

      Classification + Compliance:

      Class I medical electrical equipment

      Type B applied part

      Continuous operation

      Complies with applicable IEC, ISO and ANSI/AAMI standards

      Optional Accessories:

      Delivery system instrument tray (9" x 13")

      Integrated power scaler (configuration dependent)

      Assistant’s evacuation system (HVE and saliva ejector)

      Specifications and available configurations may vary based on selected delivery system, chair, cabinet and operatory layout.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadental-delivery-system-ds-1100-001
    • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
    • Grupo de produtosPower Procedures Tables & Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Uniclass 2015 CódigoAc_25_30_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDental laboratory activities
    • Código CSI MasterFormat 201411 74 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Dental Equipment
    • Número OmniClass23-25 17 00
    • Título OmniclassDental Products

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States