Publicar produtos
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
    Midmark

    Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001

    Traduzido por Google,

    A luz LED odontológica da Midmark foi projetada para um controle preciso e ergonômico e iluminação consistente, ajudando a manter a postura correta, reduzir o cansaço visual e melhorar a precisão visual no momento do atendimento.

    Operação ergonômica

    • O pivô de 3 eixos e a rotação de 350 graus permitem o posicionamento preciso da luz exatamente onde você precisa.
    • A ativação automática de ligar/desligar ajuda a economizar etapas entre os procedimentos, acendendo a luz quando abaixada e apagando-a quando levantada.
    • Os controles localizados próximos a cada alça ajudam a manter os ajustes de iluminação ao alcance do polegar, tanto para usuários destros quanto canhotos.

    Luz com qualidade semelhante à luz do dia

    • Um índice de reprodução de cores (IRC) projetado para corresponder de perto à luz natural ajuda a obter uma correspondência de cores mais precisa e uma avaliação mais adequada dos tecidos.
    • Os níveis de brilho alto, médio e baixo atendem às necessidades de iluminação em todos os tratamentos.

    Ambiente seguro para cura

    • Uma configuração de segurança de cura reduz a intensidade da luz para ajudar a prevenir o endurecimento prematuro da resina composta.

    Otimizar o desempenho

    • A conectividade Midmark Smart View permite atualizações e melhorias de software projetadas para ajudar a prevenir problemas, minimizar o tempo de inatividade e manter seu equipamento funcionando da melhor maneira possível.
    Especificação
    • Color Temperature:

      Standard: 3600 K–6400 K

      Cure-Safe: Reduced color temperature within the standard range to minimize composite curing risk

      Light Intensity:

      Standard:

      Low: >10,000 lux

      Medium: >20,000 lux

      High: >30,000 lux

      Cure-Safe: >16,000 lux

      Other Specs:

      Color Rendering Index (CRI): >90%

      Focal Distance Range: Approximately 24–27 inches from the oral cavity

      Light Pattern: Feathered-edge illumination to reduce eye fatigue

      LED Life Expectancy: 15 years

      Mounting Configurations:

      Left/Right (Chair)

      Cabinet

      Track or Track with Monitor (Ceiling)

      Ceiling

      Wall

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadental-led-light-lt-1100-001
    • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
    • Grupo de produtosPower Procedures Tables & Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 55 70
    • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Lighting
    • Número OmniClass23-25 59 13 17
    • Título OmniclassSurgical Lighting Fixtures