A avaliação correta da cor do tecido durante os procedimentos é crucial. É por isso que você precisa de uma combinação da temperatura de cor ideal e da luz branca mais verdadeira disponível em um pacote fácil de usar e econômico. Esse é o Ritter 255 do especialista em espaço clínico Midmark.
O Ritter 255 foi projetado para fornecer iluminação de qualidade superior. A combinação da ótica aumenta a capacidade de ver a variação de cor no tecido.
Brilhante
Mais de duas vezes mais brilhante (a 7.500 fc) do que a luz halógena mais popular do mercado.
Uma temperatura de cor de 4.400 K oferece uma luz branca natural, comparável à do meio-dia.
Custo-beneficio
A tecnologia LED usa menos energia, reduzindo os custos operacionais totais em 92,5% em relação ao halogênio (com base em 30.000 horas).
Sem esforço
Um interruptor liga/desliga integrado e um dimmer em ambos os lados da cabeça de luz fornecem controle no local mais conveniente para uso mais eficiente.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |