Publicar produtos
Dental LED Operatory Light
Midmark

Dental LED Operatory Light

Traduzido por Google,

Complemente a sua forma de trabalhar

Identifique tons, veja detalhes e avalie os tecidos com uma luz branca verdadeira, de sombra reduzida e com eficiência energética. O design ergonômico oferece controle completo, com opções de puxar, inclinar e girar, além de fácil acesso ao touchpad.

Controles do touchpad

Selecione convenientemente entre três intensidades de luz no modo de operação ou alterne facilmente para o modo composto para luz filtrada que evita a cura prematura, tudo a partir de um touchpad de fácil acesso.

Ligar/Desligar Automático

Quando a função Ligar/Desligar Automático está sendo utilizada, você pode acender a luz puxando a luz para baixo e desligá-la empurrando a luz de volta para cima, economizando energia e despesas.

Luz Branca Brilhante

Escolha entre três intensidades de luz: 15.000 lux; 21.000 lux; ou 27.000 lux.

Especificação
    1. Operate-mode color temperature: 5700 Kelvin
    2. Operate-mode intensity: 
      1. 1400, 1950, 2500 foot candles 
      2. 15000, 21000, 27000 lux
    3. Composite-mode color temperature: 4000 Kelvin
    4. Composite-mode intensity: 2100 foot candles; 22000 lux
    5. Pattern size: 3.3" x 7.5"
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamidmark-dental-LED
  • Familia de productoDental Equipment
  • Grupo de produtosDental Lighting
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)27
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação médica
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDental chairs
  • Código CSI MasterFormat 201411 74 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Dental Equipment
  • Número OmniClass23-25 17 13
  • Título OmniclassDental Equipment
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidade da região

América do Norte
United States