Publicar produtos
Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation
Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation
Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation
    Midmark

    Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation

    Traduzido por Google,

    Esta estação de trabalho montada na parede foi projetada com ajuste de altura independente para componentes de tecnologia baseados em laptop e tablet.

    • Ajuste de altura sem ferramentas líder do setor
    • Grande superfície de trabalho para acomodar laptops de até 17"
    • Design compacto dobrável
    • Gerenciamento de cabos integrado
    • Superfície deslizante do mouse
    Especificação
    • Work Surface Tray Dimensions

      19.5" W x 14" D

      Weight Capacity

      0-8 lb for tablets, paper and laptops

      Compact Design

      Stores just 9" off the wall with the tray flipped up, perfect for high traffic areas, hallways or patient rooms

      Keyboard Height Adjustment

      22"

      Work Surface Dimensions

      14" D x 19" W

      Weight Limit

      8 lb

      WWork Surface

      Upper level for papers and small technology components 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamidmark-6281-workstation
    • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
    • Grupo de produtosCare Exchange™ Workstations
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)34
    • Largura (polegadas)34
    • Profundidade (polegadas)9
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)40
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_52
    • Uniclass 2015 DescriçãoMedical desks, tables and worktops
    • Código CSI MasterFormat 201411 70 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
    • Número OmniClass23-25 47 11 23 13
    • Título OmniclassMedical Facility Monitor Wall Arms